SILVYN® RKS
Faydalar
- Hızlı ve kolay montaj
- Çeşitli uygulamalar
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Demiryolu uygulamaları
- Otomotiv endüstrisi
- Kablolar, kablo kanalları ve borular için sabitleme kelepçesi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koruyucu hortum tutucu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001171
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için tutacak
Malzeme
- Çelik, galvanizli
Polikloropren
Sıcaklık aralığı
- -35 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.