SILVYN® LCG-M

SILVYN® LCG-M Entegre basınç yalıtımı ile IP65 koruma derecesini sunan, pirinçten bir hortum vidalı bağlantısıdır.

Korozyona dayanıklıMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımYağlara dayanıklıSağlamIsı dayanımı

CELLOYDS

Ürün kodu Metrik ölçüSW 1/2 mmToplam uzunluk mmThread length mmSILVYN® LCC-2/LCCH-2 için uygunAdet / Paket
SILVYN® LCG-M
55503220
12 x 1,5-29,8101010
55503221
16 x 1,5/120 / 2229,8101210
55503222
16 x 1,5/2-33121610
55503223
20 x 1,5/1-33121610
55503224
20 x 1,5/2-33,5122010
55503225
25 x 1,5-40,5142510
55503226
32 x 1,5-45,815322
55503227
40 x 1,5-47,516401
55503228
50 x 1,5-5116501

Faydalar

  • Yüksek gerilme mukavemeti
  • Titreşim koruması
  • Gelişmiş sızdırmazlık

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • Yüksek mekanik stresli uygulamalar
  • Sıvıların bulunduğu alanlarda kullanılır

Ürün yapısı

  • Metrik bağlantı dişi
  • Altıgen bilezik
  • Yivli kovan
  • Kapak somunu

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Norm references / Approvals

Malzeme

  • Gövde: nikel kılıf pirinç
    Conta: PA sıkma contası

Koruma sınıfı

  • IP 65

Sıcaklık aralığı

  • -50 °C ila +135 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.