SILVYN® LCC-C
SILVYN® LCC bağlaştırıcı - nikel kaplı pirinç kablo kanalı bağlaştırıcı
İki hortum uzunluğu bağlantısı
Faydalar
- SILVYN®LCC-2 / LCCH-2 opsiyonel uzatma
- Hızlı montaj
- Yüksek gerilme mukavemeti
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
- Uzatma için boru birleştirici
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Malzeme
- Nikel Kaplı pirinç
Koruma sınıfı
- IP 65
Sıcaklık aralığı
- -50 °C ila +135 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.