SILVYN® LCW-M
SILVYN® LCW-M, entegre basınç contası sayesinde IP65 koruma sınıfı sunan nikel kaplı pirinç bir açılı kablo kanalı ek parçasıdır
Faydalar
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Titreşim koruması
- Gelişmiş sızdırmazlık
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
- Yüksek mekanik stresli uygulamalar
- Sıvıların bulunduğu alanlarda kullanılır
Ürün yapısı
- Metrik bağlantı dişi
- 90° altıgen bilezik
- Yivli kovan
- Kapak somunu
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Norm references / Approvals
Malzeme
- Gövde: nikel kılıf pirinç
Conta: PA sıkma contası
Koruma sınıfı
- IP 65
Sıcaklık aralığı
- -50 °C ila +135 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.