SENSÖR KABLOLARI SIYIRMA aleti
Sensör ve iletkenlerin yanı sıra PUR dış kaplamalar için de kullanılabilecek söküm ve sıyırma aleti, Alman malı
Faydalar
- Sensör / aktüatör kablolarının kılıfını sıyırma ihtiyaçlarına odaklanmış
- Yeni bıçak tasarımları ile aletler tek tek iletkenlere veya içindeki ekrana zarar vermeden kablolardan PVC/PUR kablo kılıflarını sıyırır
- Farklı kablo çapları için tam otomatik ayarlamalar
- Tüm uzunlukları sıyırmak için tutamakların içerisinde iterek geçirme açıklığı
- Ergonomik tasarım, kullanıcı dostu, kullanım kolaylığı, hafif
Uygulama alanı
- PUR, halojensiz sensör/aktüatör kabloları
- Son derece esnek TPE-U kabloları
- PUR kablolar
- PUR/PVC kablolar
- çok telli kablolar, blendajlı ve blendajsız kablolar
Ürün özellikleri
- Değiştirilebilir bıçaklar - uzun ömürlü ve hesaplı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti
Çap
- Sensor Mini: For outer diameter:
3,2-4,4 mm
Sensor Special: For outer diamater: 4,4-7 mm
Uzunluk
- Genel Boyutlar :LxHxB:16,6x2,8x10,2 mm
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.