KNIPEX kablo bıçağı
Sertleştirilmiş bıçak ve izole edilmiş saplı KNIPEX kablo bıçağı
Kalın kabloların yalıtımlarını işlemek için güçlü, düz bıçak
Faydalar
- Kaymayan yumuşak bileşenler sayesinde daha fazla emniyet
- Bıçağın, sapın ucundaki "parmak kancası" ve başparmak girintisi ile çekilmesi sırasında iyi güç aktarımı
- Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi
- İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar
Ürün özellikleri
- Şeffaf koruyucu kapak
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
- ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Bıçak
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000155
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bıçak
Sertifikalar
- IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V DC seviyesine kadar kullanılabilir
- VDE onaylı
Malzeme
- Özel takım çeliği, yağda sertleştirilmiş
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.