DATA STRIP Kaplama sıyırma aleti
Fast connect iletkenler/kablolar için soyma ve ayırma aleti, bakır ekranı ve dış kılıfı 1 hareketle çıkarır, zaman kazandırıcı
Faydalar
- Hızlı ,bağlamaya hazır sıyırma dış kılıf ve bakır ekranlama örgüsü basit bir adımla sıyrılır
- Kablo hasar görmez
- Ayarlama vidaları tüm Hızlı Bağlantı kabloları için aracın ayarlanması sağlar
Uygulama alanı
- Fast Connect iletkenler için iki seviyeli sıyırma aleti, 2,5 - 8,0 mm dış çap için
- Diğer bıçak kartuşları istek üzerine
Ürün özellikleri
- 6,5 mm bakır yalıtım örgüsü için öngörülen sıyırma uzunluğu (Bıçak ağzı mesafesi)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti
-
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.