UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
FRNC PROFI veriyolu iletkeni, UL/CSA sertifikalı
PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. UL/CSA onaylı, halojensiz, yüksek seviyede alev geciktirici, yağa dayanıklı. -30°C ila +80°C sıcaklıklar için
FRNC = Korozif Olmayan Alev Geciktirici
- Yangın durumunda alev yayılmasının ve duman çıkaran gazların yoğunluğunun ve toksitesinin azaltılması
- Binalar ve üretim tesislerine zararın en aza indirilmesi
- İnsan yoğunluğu olan alanlarda güvenli kullanım
Faydalar
- Kablolar hem PROFIBUS-DP hem de PROFIBUS-FMS ve FIP için kullanılabilir
- Geliştirilmiş alev geciktirici ve PUR benzeri özelliklere sahip halojen içermeyen dış kılıf kombinasyonunun gerekli olduğu yerlerde kullanım için
- Hızlı Bağlama (FC) kablo tasarımı
Uygulama alanı
- Bu kablo, yangın yayılmasından kaçınılması gereken ve toksik duman varlığının kişilerin yaralanmasına ve ekipmanların hasar görmesine neden olacağı hassas alanlarda kullanım için özel avantajlar sağlamaktadır.
Ürün özellikleri
- Halojen içermeyen
- UL 1685 uyarınca Vertical Tray Flame Test
- Yağlara karşı dayanıklı
- PNO şartnameleriyle uyumlu,istenen bit değerleri için maksimum kablo uzunlukları
(kablo tipi A, PROFIBUS-DP):
93.75 kbit/sn = 1200 m
187.5 kbit/sn = 1000 m
500 kbit/sn = 400 m
1.5 Mbit/sn = 200 m
12.0 Mbit/sn = 100 m
Norm referansları / Onaylar
- UL/CSA sertifikalı
Ürün yapısı
- Tek telli ve çıplak bakır iletken
- Damar yalıtımı: PE
- İç kılıf,folyo ekran ve bakır örgü ekran
- Dış kaplama: PUR, mor (RAL 4001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Sertifikalar
- UL/CSA (CM)
Ortak kapasite
- Yaklaşık 28.5 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 250 V
Minimum bükülme yarıçapı
- 80 mm
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.500 V rms
- Damar/ekran: 1.500 V
Karakteristik empedans
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.