UNITRONIC® BUS PB ARM
Zorlu endüstriyel ortamda kullanım için kılıflı PROFI veriyolu iletkeni
PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanıma uygun. -40°C ila +70°C sıcaklıklar için
Faydalar
- EMC - Optimum dizayn
Uygulama alanı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda PROFIBUS-DP veya FIP için kullanım için
- PROFIBUS DP (DIN 19245 ve EN 50170 uyarınca uyumludur, örneğin SIEMENS SIMATIC® NET, FIP - Factory Instrumentation Protocol için de uygundur ) .
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- UV ışınlarına karşı dayanıklı
Ürün yapısı
- Tek telli ve çıplak bakır iletken
- Damar izolasyonu: hücresel PE, O2Y(S)
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- Plastik folyo, üst üste binmiş
- Bakır oluklu kaplama Dış kaplama: PVC (RAL 4001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 100 V
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 7,5 x dış çap
- Sabit tesisat: 3,5 x kablo çapı bir kez
Test gerilimi
- 3.600 V DC (3 saniye)
Karakteristik empedans
- 150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- SIMATIC®, SIEMENS AG'nin tescilli ticari markasıdır. FIP, World FIP'in tescilli ticari markasıdır
- Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.