UNITRONIC® BUS PB HEAT 180
+180°C'ye kadar uygulama alanları için PROFI veriyolu iletkeni
PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. Yüksek sıcaklıklara karşı ilave kablo korumasına gerek yoktur. Yağa dayanıklı. -50 ila +180°C sıcaklıklar için
Faydalar
- yüksek sıcaklıklara karşı ilave kablo korumasına gerek yoktur
- Yüksek sıcaklık direnci
Uygulama alanı
- Sabit döşeme
- 180 °C'ye kadar yüksek sıcaklıklı alanlarda kullanım için
Ürün özellikleri
- Yüksek yağ direnci
Ürün yapısı
- Tek telli ve çıplak bakır iletken
- Tel izolasyonu Floraetilen
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- Dış kaplama: FEP, mor (RAL 4001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- yaklaşık 28 nF / km
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 250 V
Minimum bükülme yarıçapı
- Tekrar kullanımlarda 7 x Dış Çap
Tek kullanımda : 5 x Dış Çap
Test gerilimi
- 3.600 V DC (3 saniye)
Karakteristik empedans
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı
- -50 ile +180 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- SIMATIC®, SIEMENS AG'nin tescilli ticari markasıdır. FIP, World FIP'in tescilli ticari markasıdır
- Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.