UNITRONIC® BUS PB 105
PROFI veriyolu iletkeni, +105 °C'ye kadar genişletilmiş sıcaklık aralıklı
PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. Yüksek sıcaklıklara karşı ilave kablo korumasına gerek yoktur. Alev geciktirici ve yağa dayanıklı. -30°C ila +105°C sıcaklıklar için
Uygulama alanı
- Kablo maks. 105 °C'ye kadar sıcaklıkların oluşabileceği fabrika sahalarında kullanım için dizayn edilmiştir.
Ürün özellikleri
- Yüksek sıcaklık direnci
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- Yağlara karşı dayanıklı
Ürün yapısı
- Bükülü iletken,7 telli çıplak bakır
- İletken çapı: 0,64 mm (AWG24)
- Damar izolasyonu: PP
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- Dış kaplama: PVC, mor (RAL 4001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- Yaklaşık 28.5 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- maks. 100 V (güç uygulamaları için değil)
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit döşenmiş: bir kerelik 45 mm
- Hareketli: 65 mm
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.500 V rms
- Damar/ekran: 1.500 V
Karakteristik empedans
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +105 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.