UNITRONIC® BUS PB TRAY
PROFI veriyolu iletkeni, kablo platformları üzerinde korunmamış döşeme için PLTC-ER ruhsatlı
PROFIBUS DP kablo, UL'ye göre PLTC-ER onaylı, kablo tepsisinin üzerinde açık kablolama için. -40°C ila +80°C sıcaklıklar için
PLTC-ER (güç sınırlandırmalı tavalı kablo - çıplak damar)
Faydalar
- Kablolar hem PROFIBUS-DP hem de PROFIBUS-FMS ve FIP için kullanılabilir
- Kablo kanalı ve endüstriyel makineler / tesisler arasındaki açık kablolama için NEC 725,154 (D) 'e göre PLTC-ER onayı.
- İletken için ek bir döşeme korumasına gerek yoktur
Uygulama alanı
- Ara sıra hareketleri olan sabit tesisatlar veya uygulamalar için
- PROFIBUS DP (DIN 19245 ve EN 50170 uyarınca uyumludur, örneğin SIEMENS SIMATIC® NET, FIP - Factory Instrumentation Protocol için de uygundur ) .
Ürün özellikleri
- PNO şartnameleriyle uyumlu,istenen bit değerleri için maksimum kablo uzunlukları
(kablo tipi A, PROFIBUS-DP):
93.75 kbit/sn = 1200 m
187.5 kbit/sn = 1000 m
500 kbit/sn = 400 m
1.5 Mbit/sn = 200 m
12.0 Mbit/sn = 100 m - UV ışınlarına karşı dayanıklı UL SUN RES
- UL 1685 - FT4 'e göre alev geciktiricili (dikey tava)
Norm referansları / Onaylar
- UL 444 / CSA 22.2 uyarınca c(UL)us Typ CMG (75°C)
- UL 13'e göre UL Tip PLTC-ER
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tel, 0,64 mm çap
- Damar renkleri kırmızı, yeşil
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- PVC iç ve dış kılıf
- Renk: mor (RAL 4001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- (1 kHz): maks. 30 nF / km
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 250 V
Empedans
- 150 +/- 15 Ohm
İletken direnci
- (döngü): maks. 110 ohm / km
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 8 x dış çap
Test gerilimi
- Damar/damar: 2.000 V
Karakteristik empedans
- 150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı
- Hareketli: -10 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- SIMATIC®, SIEMENS AG'nin tescilli ticari markasıdır. FIP, World FIP'in tescilli ticari markasıdır
- Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.