UNITRONIC® BUS PB ROBUST
PROFI veriyolu hattı - çok sayıda kimyasal maddeye karşı dayanıklı
PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. Suya, kimyasallara, yüzey aktif maddelere, sabuna ve UV ışınlarına dayanıklı, alev geciktirici. -40°C ila +80°C sıcaklıklar için
- Mükemmel hava koşulları direnci
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Faydalar
- Zorlu ortam koşulları altında kullanım için sağlam PROFIBUS kablosu
Uygulama alanı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda PROFIBUS-DP veya FIP için kullanım için
- Sabit döşeme
Ürün özellikleri
- Endüstriyel koşullarda kullanım için önemli ölçüde genişletilmiş kullanım ve uygulama alanları, suya ve kimyasallara karşı direnç.
- Yüzey aktif maddelere, sabun vb. maddelere karşı yüksek direnç
- UV ışınlarına karşı dayanıklı
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- PNO şartnameleriyle uyumlu,istenen bit değerleri için maksimum kablo uzunlukları
(kablo tipi A, PROFIBUS-DP):
93.75 kbit/sn = 1200 m
187.5 kbit/sn = 1000 m
500 kbit/sn = 400 m
1.5 Mbit/sn = 200 m
12.0 Mbit/sn = 100 m
Ürün yapısı
- Tek telli ve çıplak bakır iletken
- Damar izolasyonu: hücresel PE, O2Y(S)
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- Dış kaplama: Özel TPE, mor (RAL 4001)
- Geleneksel iletken yapısı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- (1 kHz): approx. 28.5 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 250 V
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 75 mm
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.500 V rms
- Damar/ekran: 1.500 V
Karakteristik empedans
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- SIMATIC®, SIEMENS AG'nin tescilli ticari markasıdır. FIP, World FIP'in tescilli ticari markasıdır
- Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.