UNITRONIC® BUS PB YY
Hariçte ve yer altında kullanım için çift PVC dış kaplamalı PROFI veriyolu iletkeni - Fast Connect kablo yapılı
PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. Sağlam, UV ışınlarına ve hava koşullarına dayanıklı. Çift PVC dış kaplama. -40°C ila +80°C sıcaklıklar için
Faydalar
- Pürüzlü, UV dayanıklı ve hava koşullarına karşı dayanıklı
- Kablolar hem PROFIBUS-DP hem de PROFIBUS-FMS ve FIP için kullanılabilir
Uygulama alanı
- PROFIBUS DP (DIN 19245 ve EN 50170 uyarınca uyumludur, örneğin SIEMENS SIMATIC® NET, FIP - Factory Instrumentation Protocol için de uygundur ) .
Ürün özellikleri
- Double PVC outer sheath
Ürün yapısı
- Tek telli ve çıplak bakır iletken
- Damar yalıtımı: PE
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- İç kaplama: PVC, mor RAL (4001), dış çap: 7,5 mm
- Dış kaplama: PVC, siyah (RAL 9005), dış çap: 9,5mm
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 250 V
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit döşenmiş: bir kerelik 75 mm
- Sabit tesisat: 10 x dış çap
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.500 V rms
- Damar/ekran: 1.500 V
Karakteristik empedans
- 150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı
- Hareketli: -5 °C ila +50 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- SIMATIC®, SIEMENS AG'nin tescilli ticari markasıdır. FIP, World FIP'in tescilli ticari markasıdır
- Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.