UNITRONIC® BUS PB 105 plus
PROFI veriyolu iletkeni, +105 °C'ye kadar genişletilmiş sıcaklık aralıklı, kısa süre için +120°C
PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. Yüksek sıcaklıklara karşı ilave kablo korumasına gerek yoktur. -40°C ila +105°C sıcaklık aralığı (kısa süreli: maks. +120°C)
Faydalar
- yüksek sıcaklıklara karşı ilave kablo korumasına gerek yoktur
- Yüksek sıcaklık direnci
Uygulama alanı
- Dişli üniteleri ve açı sistemi arasında içi boş milde tesisatlar için
- Yüksek sıcaklık alanlarda sabit tesisat ve bazen esnek kullanım için uygun
Ürün özellikleri
- Sürekli kullanımda +105 °C, anlık kullanımda +120 °C de çalışır.
Norm referansları / Onaylar
- DIN 19245 ve EN 50170 uyarınca, örn. SIEMENS SIMATIC NET için, FIP (Fabrika Enstrümantasyon Protokolü) için de uygundur
Ürün yapısı
- Bükülü iletken,7 telli çıplak bakır
- Damar izolasyonu: polipropilen (PP)
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- Dış kaplama: TPE, mor (RAL 4001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 250 V
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit döşenmiş: bir kerelik 45 mm
- Hareketli: 65 mm
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.500 V rms
- Damar/ekran: 1500 V efektif
Karakteristik empedans
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ile +105 °C
- Kısa süre: en fazla +120 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.