UNITRONIC® BUS PB
Sabit döşeme için PROFI veriyolu hatları
PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için muhtelif veri yolu kabloları. Hızlı Bağlama ve halojensiz versiyonlar mevcut.
- Lapp Kabel, PROFIBUS Kullanıcı Organizasyonu'nun (PNO) bir üyesidir
- UL and CSA onaylı tipler
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
Uygulama alanı
- Sabit tesisatlar için
Maksimum elektromanyetik ekranlama - Kuru ve nemli ortamlar
- Ürün kodu 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 tümü UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
Ürün özellikleri
- Bu Bus kabloları hem PROFIBUS-DP hem de PROFIBUS-FMS ve FIP için kullanılabilir
- PNO şartnameleriyle uyumlu,istenen bit değerleri için maksimum kablo uzunlukları
(kablo tipi A, PROFIBUS-DP):
93.75 kbit/sn = 1200 m
187.5 kbit/sn = 1000 m
500 kbit/sn = 400 m
1.5 Mbit/sn = 200 m
12.0 Mbit/sn = 100 m
Norm references / Approvals
- DIN 19245 ve EN 50170 uyarınca, örn. SIEMENS SIMATIC NET için, FIP (Fabrika Enstrümantasyon Protokolü) için de uygundur
- UL sertifikalı tipleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz
Ürün yapısı
- FC: Fast Connect kablo yapısı
- P: Poliüretan
H: Halojensiz - PE: Polietilen dış kaplama, siyah
- 7-telli: 7-telli, örneğin titreşimler oluşan uygulamalar için
- KOMBİ: data ve
güç temini tek kabloda
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 250 V
İletken direnci
- (döngü): maks. 186 Ohm/km.
ayrıca veri sayfasına bakınız
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: veri formuna bakın
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.500 V rms
Karakteristik empedans
- 150 ± 15 Ohm
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- SIMATIC NET®, Siemens AG'nin tescilli ticari markasıdır
- Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.