AS-I STRIP Pro kaplama sıyırma aleti
Bus hatlarının/kabloların kaplamalarını/izolasyonlarını sıyırmaya yarayan Alman aleti, zorlu TPE ve PUR izolasyon materyalleri için
Faydalar
- Bıçakların otomatik ayarı
- Tekli damarlar hasar görmez
Uygulama alanı
- PVC, TPE ve PUR kaplamalı ASI hatları için
Ürün özellikleri
- Sağlam alet gövdesi, cam elyafı takviyeli poliamitten üretilmiştir
- Kablonun özel şekli bıçaklara yansıtılır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.