FIBRE STRIP kaplama sıyırma aleti
Dış kaplamada destek elemanları olan fiberglas kablolar için özellikle uygun olan, ekstra kaplamalı kesici kenara sahip alet
Faydalar
- Kesim derinliğinin ayarlanması gerekmez
- Asimetrik kablo yapısı için de uygundur (örn. ÖLFLEX Heat vb.)
Uygulama alanı
- Dış kaplamada destek elemanları bulunan fiberglas kablo
Ürün özellikleri
- Dış kaplamada destek elemanları olan fiberglas kablolar (dış çapı <5,9mm) için özellikle uygun olan, ekstra kaplamalı kesici kenarlar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.