IO-Link Master
Uzak I/O cihazları; IO-Link master; tek protokol; 8 x M12 IO-Link sınıf A, 8 x M12 DIO portu; IP67
Faydalar
- Endüstriyel Ethernet protokolleri PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP ve CC-Link'i (ürüne bağlı) destekler.
- IO-Link teknolojisi, çift yönlü iletişim yoluyla sensörlerin ve aktüatörlerin genişletilmiş tanılamasına, örneğin cihazların uzaktan bakımına olanak tanır.
- Küresel olarak standartlaştırılmış IO-Link teknolojisi tüm yaygın iletişim protokollerini destekler.
- Otomatik yapılandırma ve tak-çalıştır özelliği sayesinde IO-Link cihazlarının devreye alınması ve değiştirilmesi basitleştirilmiştir.
- Dijital sinyal iletimi, blendajsız standart kabloların kullanılmasına izin verir.
Uygulama alanı
- Giriş ve çıkış sinyallerinin yanı sıra sensörlerden ve aktüatörlerden gelen IO-Link sinyallerini bir Endüstriyel Ethernet veya IoT protokolüne aktarmak için.
- Saha düzeyinde, kumanda dolabı dışındaki merkezden fazla kullanım için.
- UNITRONIC® SENSOR M12 kabloları ve ETHERLINE® M12 patch kabloları ile kullanım içindir.
- Metal muhafaza kaynak sıçramalarına karşı dayanıklıdır.
- -20 °C ila +60 °C arasındaki çalışma sıcaklıkları için.
Malzeme
- Muhafaza: Nikel kaplama çinko döküm, gümüş
Conta: FKM
Gerilim beslemesi
- 24 V
Koruma sınıfı
- IP 67
- IP 69
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +60 °C
- 381166717: -40°C bis +70°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.