UNITRONIC® ACCESS

Uzak I/O cihazları; Dijital modüller; Çoklu protokol; 16 x M12 DIO kanalı; IP67

Multiprotocol, çeşitli Endüstriyel Ethernet ve IoT tabanlı protokolleri tek bir protokolde birleştirir

Ürün kodu Ürün tanımı
Çok protokollü IE IO-Link master 8 x M12 DIO portu; IP67
381166718
UNITRONIC® ACCESS MP08DIO08DIO

Faydalar

  • Multiprotocol, çeşitli Endüstriyel Ethernet ve IoT tabanlı protokolleri tek bir protokolde birleştirir. Bu, farklı cihazların sayısını azaltır ve esnekliği artırır.
  • Multiprotocol tek tip ve standart bir sistem tasarımı sağlar ve uluslararası pazarların gereksinimlerini tek bir cihazla karşılar.
  • Çeşitli Endüstriyel Ethernet protokolleri desteği, depodaki parça çeşitliliğini azaltır ve bakımı basitleştirir.
  • Dijital sinyal iletimi, blendajsız standart kabloların kullanılmasına izin verir.

Uygulama alanı

  • Saha seviyesinde merkezi olmayan sensörler ve aktüatörler ile kontrol seviyesinde bir PLC arasındaki iletişim için.
  • UNITRONIC® SENSOR M12 kabloları ve ETHERLINE® M12 patch kabloları ile kullanım içindir.
  • Metal muhafaza kaynak sıçramalarına karşı dayanıklıdır.
  • -40°C ila +70°C arasındaki çalışma sıcaklıkları için.

Ürün özellikleri

  • MTBF 3788424
  • Konfiguration: Web-Interface
  • Koruma sınıfı IP 67 sayesinde özellikle zorlu ortamlar için uygundur.
  • Koruma sınıfı IP 69, yüksek basınçlı temizleyicilerin kullanımına izin verir.

Norm references / Approvals

  • UL 61010

Ürün yapısı

  • 8 x M12 (A kodlu)
  • 10 Mbit/s; 100 Mbit/s: 2 x M 12 (D kodlu)
  • 2 x M 12 (L kodlu)

Malzeme

  • Muhafaza: Nikel kaplama çinko döküm, gümüş
    Conta: FKM

Gerilim beslemesi

  • 24 V

Koruma sınıfı

  • IP 67
  • IP 69

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +70 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.