IO-Link Hub

Uzak I/O; IO-Link hub; 16 x M12 DIO kanalı; IP67

Son metreye kadar iletişim. Küresel olarak standartlaştırılmış IO-Link teknolojisine sahip hub'ımız, saha seviyesine kadar çift yönlü iletişim sağlar. Dijital sensörler ve aktüatörler bu nedenle IO-Link ağına rahatça entegre edilebilir. Strok ayrıca kaynak sıçramalarına karşı dayanıklıdır ve IP 67 ve IP 69K korumasına sahiptir.

Ürün kodu Ürün tanımı
381166719
UNITRONIC ACCESS IOL08DIO08DIO

Faydalar

  • IO-Link teknolojisi, çift yönlü iletişim yoluyla sensörlerin ve aktüatörlerin genişletilmiş tanılamasına, örneğin cihazların uzaktan bakımına olanak tanır.
  • Otomatik yapılandırma ve tak-çalıştır özelliği sayesinde IO-Link cihazlarının devreye alınması ve değiştirilmesi basitleştirilmiştir.
  • Küresel olarak standartlaştırılmış IO-Link teknolojisi tüm yaygın iletişim protokollerini destekler.
  • Güç, IO-Link master üzerinden sağlanır ve ayrı kablolama ve güç kaynağı üniteleri gerektirmez, bu da maliyet tasarrufu sağlar.
  • Dijital sinyal iletimi, blendajsız standart kabloların kullanılmasına izin verir.

Uygulama alanı

  • Dijital sensörleri ve aktüatörleri bir IO-Link master'a bağlamak için.
  • Saha düzeyinde, kumanda dolabı dışındaki merkezden fazla kullanım için.
  • UNITRONIC® SENSOR M12 kabloları ile kullanım içindir.
  • Metal muhafaza kaynak sıçramalarına karşı dayanıklıdır.
  • -40°C ila +70°C arasındaki çalışma sıcaklıkları için.

Ürün özellikleri

  • Veri hızı 100 Mbit/s
  • MTBF 3788424
  • Konfiguration: Web-Interface
  • Koruma sınıfı IP 67 sayesinde özellikle zorlu ortamlar için uygundur.
  • Koruma sınıfı IP 69, yüksek basınçlı temizleyicilerin kullanımına izin verir.

Norm references / Approvals

  • UL 61010

Ürün yapısı

  • 8 x M12 (A kodlu)
  • 1 x M12 (A kodlu)

Malzeme

  • Muhafaza: Nikel kaplama çinko döküm, gümüş
    Conta: FKM

Gerilim beslemesi

  • 24 V

Koruma sınıfı

  • IP 67
  • IP 69

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C bis +70 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.