UNITRONIC® PUR CP
Zorlu koşullar için PUR dış kılıflı ekranlı data kablosu
UNITRONIC® PUR CP: Düşük frekanslı veri kablosu, VDE 0812 stili, PVC damarlar, DIN 47100 kodlu, perdelenmiş, PUR ceketli, açık mekan kullanımı, alev geciktirici, yağa ve aşınmaya dirençli
Faydalar
- Aşınma ve yırtılmaya dayanıklı, arttırılmış mekanik gerilme için PUR kılıflı data kablosu
- Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
- Genel bakır örgü elektriksel
paraziti en aza indirir
Uygulama alanı
- Küçük çaplı kabloların gerekli olduğu zorlu ortamlarda kullanıma uygun sağlam ve ekranlı
Ürün özellikleri
- Sürtünme oranı düşük yüzey
- PUR dış kılıf, hidrolik yağlara ve yağlı ortama dayanıklıdır
- Özel çentik ve yırtılma direnci
- İyi UV dayanımı
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm references / Approvals
- VDE 0812'ye göre
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli/çok telli (0,34 mm²) iletken
- PVC'den damar izolasyonu
- Kalaylı bakır örgü
- PUR dış kılıf
Dış kılıf rengi: çakıl grisi (RAL 7032)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- DIN 47100, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite
- C/C: yaklaşık 120 nF/km
C/S: yaklaşık 160 nF / km
Endüktivite
- yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü
- Bükülü, ince tel
0,34 mm²: 7-telli
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.