UNITRONIC® FD CP plus A
Blendajlı Yüksek Performanslı PUR hareketli ortam kablosu, CSA/ NFPA 79 uyarınca AWM
UNITRONIC® FD CP plus A - zorlu çekme zincirleri için blendajlı, çok esnek, düşük kapasitanslı PUR veri kablosu, ABD ve Kanada için UL tarafından AWM tanımlanmış
- Zincir: Yüksek performanslı ve soğukta esnek
- Düşük kapasitans
- Halojen içermeyen
Faydalar
- Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
- Genel bakır örgü elektriksel
 paraziti en aza indirir
- Dahili, korumalı kablo bağlantısı durumunda UL-AWM nominal gerilim 1000V (örn. Field Labeling altında endüstriyel platform içerisinde) uygulanan UL nominal gerilim 1kV bağlantı hatlarının yanında doğrudan dahili döşemeye olanak sağlar
- ABD'de endüstriyel makinelerin içerisinde ve endüstriyel platformun içerisinde çekme zincirlerinde Field Labeling altında (AHJ tarafından kontrol için), NFPA 79, Bölüm 12.9.2 uyarınca (12.9.2 altında istisna 3: 1 mm²'ye kadar ve <16 AWG)
Uygulama alanı
- Ölçüm, kontrol ve düzenleme devrelerinde kullanım için uygun
- Hareketli kablo kanallarında yüksek performans için komplike tasarım
- For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
- Lineer robotlar, otomatik taşıma ekipmanı
- Rüzgar türbini jeneratörlerinde (WTG) döngüsel burulma uygulamaları için uygundur
Ürün özellikleri
- Halojen içermeyen, düşük kapasitansa sahip ve -40 °C'ye kadar esnek
- PUR dış kılıf, yırtılmaya ve çentiklere karşı dayanıklıdır, enerji zincirlerinde kullanıldığında mineral yağlara ve aşınmaya karşı dayanıklıdır
- Düşük yapışma özellikli yüzey, hidrolize ve mikroplara karşı dayanıklı, UV ışınlarına ve ozona karşı dayanıklılığı sayesinde genellikle dış mekanda kullanım için uygun (Kuzey Amerika'da değil)
- Alev dayanıklılığı: IEC 60332-1-2, FT2
Norm references / Approvals
- cRUus AWM, UL sertifikalı (UL: E63634): UL AWM Style 21576 ve AWM A/B I/II
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ekstra ince tel büklüm
- Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
- Dokumasız tekstil sargı
- Kalaylı bakır örgü
- Özel PUR bileşiminden dış kılıf
 Dış kılıf rengi: gri (RAL 7001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- DIN 47100, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite
- C/C yaklaşık 60 nF/km
Endüktivite
- yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü
- Büklümlü, ekstra ince tel
WTG'de burulma hareketi
- TW-0 & TW-2, bkz. Ek T0
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli: 7,5 x dış çap
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Test gerilimi
- Damar/Damar: 1500 V
- Damar/blendaj: 1500 V
Sıcaklık aralığı
- -40°C ila +80°C
 cRUus AWM: maks. +80°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.