UNITRONIC® FD P plus A
CSA/ NFPA 79 uyarınca AWM kullanımı için yüksek performanslı PUR çekme zinciri kablosu
UNITRONIC® FD P plus: Low-frequency PUR data cable UL AWM 1000V VW-1 halogen-free highly flexible, energy/ drag chain constant flex, low capacitance, -40°C/80°C
- Zincir: Yüksek performanslı ve soğukta esnek
- Düşük kapasitans
- Halojen içermeyen
Faydalar
- Kendini kanıtlamış ve güvenilir
- Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
- Dahili, korumalı kablo bağlantısı durumunda UL-AWM nominal gerilim 1000V (örn. Field Labeling altında endüstriyel platform içerisinde) uygulanan UL nominal gerilim 1kV bağlantı hatlarının yanında doğrudan dahili döşemeye olanak sağlar
- ABD'de endüstriyel makinelerin içerisinde ve endüstriyel platformun içerisinde çekme zincirlerinde Field Labeling altında (AHJ tarafından kontrol için), NFPA 79, Bölüm 12.9.2 uyarınca (12.9.2 altında istisna 3: 1 mm²'ye kadar ve <16 AWG)
Uygulama alanı
- Zor klima koşullarında da en yüksek durma süreleri beklentisi için, PUR dış kaplamalı, çok esnek veri iletkeni
- Ölçüm, kontrol ve düzenleme devrelerinde kullanım için uygun
- Hareketli kablo kanallarında yüksek performans için komplike tasarım
- For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
Ürün özellikleri
- PUR dış kılıf, yırtılmaya ve çentiklere karşı dayanıklıdır, enerji zincirlerinde kullanıldığında mineral yağlara ve aşınmaya karşı dayanıklıdır
- UV ışınlarına ve ozona karşı dayanıklılığı sayesinde genellikle dış mekanda kullanım için uygun (Kuzey Amerika'da değil)
- Alev ilerletmeme özelliği : : IEC 60332-1-2, FT2 (Yatay alev testi)
- Halojen içermeyen, düşük kapasitansa sahip ve -40 °C'ye kadar esnek
- Düşük yapışkan yüzey, hidrolize ve mikroplara karşı dayanıklı, yağ dirençli
Norm references / Approvals
- VDE 0812'ye göre
- cRUus AWM, UL sertifikalı (UL: E63634): UL AWM Style 21576 ve AWM A/B I/II
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ekstra ince tel büklüm
- Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
- Dokumasız tekstil sargı
- Özel PUR bileşiminden dış kılıf
Dış kılıf rengi: gri (RAL 7001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Damar tanımlama kodu
- DIN 47100, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite
- C/C yaklaşık 60 nF/km
Endüktivite
- yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü
- Büklümlü, ekstra ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli olarak: 5 x dış çap
- Sabit tesisat: 3 x dış çap
Test gerilimi
- 1500 V
Sıcaklık aralığı
- Hareketli: -40 °C ila +80 °C
- Sabit tesisat: -40°C ila +80°CcRUus AWM: maks. +80°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.