UNITRONIC® LiYCY (TP)
DIN 47100 uyarınca renk kodlu, çiftli bükülmüş,ekranlı data kablosu
UNITRONIC® LiYCY (TP): Düşük frekanslı PVC veri kablosu, DIN 47100 kodlu, 0,34mm² Maxi TERMI-POINT®, bükümlü çift, alev geciktirici, perdelenmiş, cihaz denetimi
- TP = bükülmüş çift
- Diğer ölçüler/renkler istek üzerine
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
Faydalar
- Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)
- Genel bakır örgü elektriksel
paraziti en aza indirir
Uygulama alanı
- Bilgisayar sistemleri elektroniklerinde, elektronik kontrol ekipmanlarında, büro makinelerinde, balanslarda çok fonksiyonlu olarak kullanılabilir
- Kuru ve nemli ortamlar
Ürün özellikleri
- Elektrik alanlardan kapasitif parazitlere karşı iyi koruma (örneğin güç kablosu)
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm references / Approvals
- VDE 0812'ye göre
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- PVC'den damar izolasyonu
- TP yapısı
- Kalaylı bakır örgü
- PVC dış kaplama
Dış kaplama rengi: gri (çakıl grisi/RAL 7032 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- DIN 47100, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite
- C/C: yaklaşık 120 nF/km
C/S: yaklaşık 160 nF / km
Endüktivite
- yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü
- İnce bakır tel bükümler
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.