UNITRONIC® LiYCY (TP) A

UL/CSA onaylı DIN 47100 uyarınca renk kodlu, çiftli bükülmüş,ekranlı data kablosu

UNITRONIC® LiYCY (TP) A: Düşük frekanslı PVC veri kablosu, DIN 47100, UL CSA AWM, esnek (0,34mm² Maxi TERMI-POINT®), bükümlü çift, perdelenmiş, cihaz denetimi

  • UL and CSA onaylı tipler
  • Diğer ölçüler/renkler istek üzerine

Parazit sinyalleri

CEcRUusFire

Ürün kodu Damar sayısı X AWG kesitDış çap [mm]Bakır sayısı [kg/km]Ağırlık [kg/km]
UNITRONIC® LiYCY (TP) A
0066202
2 x 2 x AWG26/75,51838
0066204
4 x 2 x AWG26/76,42458
0066205
5 x 2 x AWG26/76,63058
0066208
8 x 2 x AWG26/77,95385
0066210
10 x 2 x AWG26/78,755106
0066212
12 x 2 x AWG26/78,964113
0066216
16 x 2 x AWG26/710,287149
0066232
2 x 2 x AWG24/76,124,550
0066233
3 x 2 x AWG24/76,728,962
0066234
4 x 2 x AWG24/77,233,570
0066235
5 x 2 x AWG24/77,546,391
0066238
2 x 2 x AWG22/77,43871
0066239
3 x 2 x AWG22/78,145,195
0066240
4 x 2 x AWG22/78,854,6102
0066242
2 x 2 x AWG20/78,249,793
0066243
3 x 2 x AWG20/79,160,1102
0066244
4 x 2 x AWG20/710,278,7120
0066219
5 x 2 x AWG20/710,788,9156
0066220
6 x 2 x AWG20/711,6100,6184
0066262
2 x 2 x AWG19/198,765,2140
0066221
3 x 2 x AWG19/191069,2145

Faydalar

  • Genel bakır örgü elektriksel
    paraziti en aza indirir
  • Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)

Uygulama alanı

  • Kuzey Amerika pazarı için
  • UL/CSA sertifikasının gerekli olduğu Kuzey Amerika pazarı ve ülkelerinde kullanılan makine,araç ve işletmelerin kablolanması için

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1 uyarınca alev geciktirici

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Ürün yapısı

  • Kalay kaplı bakır tellerden üretilmiş çok telli iletken
  • PVC'den damar izolasyonu
  • TP yapısı
  • Kalaylı bakır örgü
  • PVC özel karışım dış kaplama Dış kaplama rengi: Koyu gri

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • DIN 47100, renk tekrarlama olmadan, Ek T9'a bakın

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 15 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Nominal gerilim

  • UL/CSA: 300 V

Test gerilimi

  • 1500 V

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5°C ila +70°C (UL: +80 °C)
  • Sabit tesisat (IEC): -40°C ila +80°C UL: maks. +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: Makara 152 m; Varil 305 m
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.