UNITRONIC® LiYY A

UL/CSA tarafından tanınan DIN 47100 uyarınca renk kodlu data kablosu

UNITRONIC® LiYY A: Düşük frekanslı PVC veri kablosu, DIN 47100 renk kodlu, UL CSA AWM, esnek (0,34mm² Maxi TERMI-POINT®), alev geciktirici, cihaz denetimi

  • UL and CSA onaylı tipler
  • Diğer ölçüler/renkler istek üzerine

CEcRUusFire

Ürün kodu Damar sayısı X AWG kesitDış çap [mm]Bakır sayısı [kg/km]Ağırlık [kg/km]
UNITRONIC® LiYY A
0022403
3 x AWG26/73,84,218
0022404
4 x AWG26/745,623
0022405
5 x AWG26/74,3725
0022408
8 x AWG26/75,111,234
0022412
12 x AWG26/75,816,847
0022416
16 x AWG26/76,322,458
0022421
21 x AWG26/7729,463
0022502
2 x AWG24/744,620
0022505
5 x AWG24/74,811,532
0022508
8 x AWG24/75,718,446
0022512
12 x AWG24/76,627,664
0022602
2 x AWG22/74,86,832,8
0022603
3 x AWG22/7510,235
0022604
4 x AWG22/75,413,645,9
0022605
5 x AWG22/75,91755,8
0022607
7 x AWG22/76,423,368,9
0022608
8 x AWG22/76,927,275,5
0022612
12 x AWG22/78,240,8103
0022616
16 x AWG22/79,154,4131,2
0022624
24 x AWG22/711,681,6190
0022632
2 x AWG20/75,311,240
0022642
2 x AWG19/195,61548

Faydalar

  • Çeşitli uygulamalar için

Uygulama alanı

  • UL/CSA sertifikasının gerekli olduğu Kuzey Amerika pazarı ve ülkelerinde kullanılan makine,araç ve işletmelerin kablolanması için
  • Kuzey Amerika pazarı için

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1 uyarınca alev geciktirici

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Ürün yapısı

  • Kalay kaplı bakır tellerden üretilmiş çok telli iletken
  • PVC'den damar izolasyonu
  • PVC özel karışım dış kaplama Dış kaplama rengi: Koyu gri

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • DIN 47100, renk tekrarlama olmadan, Ek T9'a bakın

İletken bükümü

  • AWG kablo ölçüleri, 7 veya 19 tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 15 x dış çap
  • Sabit tesisat: 4 x Dış çap

Nominal gerilim

  • UL/CSA: 300 V

Test gerilimi

  • 1500 V

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5°C ila +70°C (UL: +80 °C)
  • Sabit tesisat (IEC): -40°C ila +80°C UL: maks. +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: Makara 152 m; Varil 305 m
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.