SKINTOP® CLICK
SKINTOP® CLICK, zamandan tasarruf sağlayan geçmeli sistemli plastik kablo rakoru, serbest montaj ve titreşim koruması, dişli gerektirmez
- Hızlı ve son derece esnek montaj için piyasadaki en yenilikçi kablo takma sistemi. Basitçe tıklatarak geçirin - sola çevirin - sağa çevirin - bitti. Sonuç: birkaç saniye içinde sabit, merkezli, gerginliği önlenmiş takma ve maksimum koruma sınıfı.
- Web kataloğunda pratik ürün çantası ile sunulur
Faydalar
- Daha az parça, artık kontra somunu gerekli değil
- Yenilikçi CLICK sistemi ile zamandan %70 tasarruf edin
- Herhangi bir konumda basit ve serbest montaj
- Titreşim koruması
- Dişlere gerek yoktur
Uygulama alanı
- Otomasyon teknolojisi
- Solar uygulamalar
- Kontrol kabini üretimi
- Ölçüm, kontrol ve elektrik uygulamaları
- Klima teknolojisi
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
Dahil
- Dahil: sökme aleti
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Renk seçeneği
- Gümüş gri (RAL 7001)
Açık gri (RAL 7035)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Gövde: özel polyamid Conta: özel elastomer
Koruma sınıfı
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -20°C ilâ +100°C
- Statik: -40°C ila +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.