SKINTOP® CLICK-R
SKINTOP® CLICK-R, zamandan tasarruf sağlayan geçmeli sistemli plastik kablo rakoru, basit ve serbest montaj, daralan conta ara parçalı
Hızlı ve son derece esnek montaj için piyasadaki en yenilikçi kablo takma sistemi. Basitçe tıklatarak geçirin - sola çevirin - sağa çevirin - bitti. Sonuç: birkaç saniye içinde sabit, merkezli, gerginliği önlenmiş takma ve maksimum koruma sınıfı.
Faydalar
- Daha az parça, artık kontra somunu gerekli değil
- Yenilikçi CLICK sistemi ile zamandan %70 tasarruf edin
- Herhangi bir konumda basit ve serbest montaj
- Titreşim koruması
- Dişlere gerek yoktur
Uygulama alanı
- Daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
Dahil
- Dahil: sökme aleti
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Renk seçeneği
- Gümüş gri (RAL 7001)
Açık gri (RAL 7035)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Gövde: özel polyamid Conta: özel elastomer
Koruma sınıfı
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -20°C ilâ +100°C
- Statik: -40°C ila +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.