SKINTOP® CLICK L-BOXX

Düzenli olmak önemlidir. SKINTOP® CLICK kablo rakorlarına yönelik küçük parça kısımlarına ve şeffaf kapağa sahip ürün çantası sayesinde uygun diş ölçüsü her zaman hızlıca elinizin altındadır. Sağlam yapısı, araç donanım sistemlerine entegrasyonu ile diğer çantalarla kombinasyona yönelik klik sistemi sayesinde montaj uygulamaları için mükemmel uyumluluk sağlar.

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüPaket Miktarı
53110053
SKINTOP® CLICK L-BOXX (SGY)1
53110054
SKINTOP® CLICK L-BOXX (LGY)1
53110055
SKINTOP® CLICK L-BOXX (BK)1

Faydalar

  • Küçük bölme kısmı mükemmel düzen sağlayıp içindekilerin birbirine karşmasını önler.
  • Hafif ve sağlam, darbelere ve çarpmalara karşı dayanıklı ABS plastikten üretilmiş çanta.
  • Akıllı klik sistemi çantaların hızlıca bağlanmasını, kombine edilmesini ve ayrılmasını mümkün kılıp taşıma sırasında zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.
  • Çok sayıda üreticinin araç donanım sistemlerine kolay entegrasyon.
  • Şeffaf kapak, kapalı durumda bile mükemmel genel bakış sağlar.

Uygulama alanı

  • SKINTOP® CLICK kablo rakorlarının (M12 ila M32 ölçüleri) güvenli bir şekilde taşınması ve depolanması için.
  • Örneğin şantiyede montaj gibi uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.

Ürün özellikleri

  • İki sağlam kilitleme mekanizması güvenli bir kapatma sağlar.
  • Çanta standart ambalaj komponentleri ile yeniden doldurulabilir.
  • Montaj kılavuzu ve sökme aleti dahil.

Dahil

  • SKINTOP® CLICK M12 / 25 adet
    SKINTOP® CLICK M16 / 50 adet
    SKINTOP® CLICK M20 / 25 adet
    SKINTOP® CLICK M25 / 25 adet
    SKINTOP® CLICK M32 / 5 adet
  • Dahil: sökme aleti

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Renk seçeneği

  • Gümüş gri (RAL 7001)
    Açık gri (RAL 7035)
    Siyah (RAL 9005)

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.