UNITRONIC® LiYCY A

UL/CSA onaylı DIN 47100 uyarınca renk kodlu, ekranlı data kablosu

UNITRONIC® LiYCY A: Düşük frekanslı PVC veri kablosu, DIN 47100, UL CSA AWM, esnek (0,34mm² Maxi TERMI-POINT®), perdelenmiş, alev geciktirici, cihaz denetimi

  • UL and CSA onaylı tipler
  • Diğer ölçüler/renkler istek üzerine

Parazit sinyalleri

CEcRUusFire

Ürün kodu Damar sayısı X AWG kesitDış çap [mm]Bakır sayısı [kg/km]Ağırlık [kg/km]
UNITRONIC® LiYCY A
0044602
2 x AWG26/74,315,625
0044604
4 x AWG26/74,71830
0044652
2 x AWG24/74,717,629
0044655
5 x AWG24/75,528,544
0044658
8 x AWG24/76,431,161
0044662
12 x AWG24/77,351,896
0044702
2 x AWG22/75,517,644
0044703
3 x AWG22/75,721,249
0044704
4 x AWG22/76,127,359
0044705
5 x AWG22/76,630,863
0044707
7 x AWG22/77,146,487
0044712
12 x AWG22/78,966,8120
0044716
16 x AWG22/79,883,9145
0044721
21 x AWG22/711,3109,4204
0044732
2 x AWG20/7624,441
0044733
3 x AWG20/76,329,947
0044735
5 x AWG20/77,349,291
0044738
8 x AWG20/79,170,8102
0044850
7 x AWG18/198,993,2160,8
0044851
10 x AWG18/1911,5130,9200

Faydalar

  • Genel bakır örgü elektrikselparaziti en aza indirir

Uygulama alanı

  • UL/CSA sertifikasının gerekli olduğu Kuzey Amerika pazarı ve ülkelerinde kullanılan makine,araç ve işletmelerin kablolanması için
  • Kuzey Amerika pazarı için

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1 uyarınca alev geciktirici

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Ürün yapısı

  • Kalay kaplı bakır tellerden üretilmiş çok telli iletken
  • PVC'den damar izolasyonu
  • Kalaylı bakır örgü
  • PVC özel karışım dış kaplama Dış kaplama rengi: Koyu gri

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • DIN 47100, renk tekrarlama olmadan, Ek T9'a bakın

İletken bükümü

  • AWG kablo ölçüleri, 7 veya 19 tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 15 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Nominal gerilim

  • UL/CSA: 300 V

Test gerilimi

  • 1500 V

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5°C ila +70°C (UL: +80 °C)
  • Sabit tesisat (IEC): -40°C ila +80°C UL: maks. +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: Makara 152 m; Varil 305 m
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.