UNITRONIC® Li2YCY (TP) ince telli
PE damar yalıtımlı, ince telli ve çiftli bükülmüş ekranlı data kablosu
UNITRONIC® Li2YCY (TP) ince telli: Düşük frekanslı ve düşük kapasitanslı, perdelenmiş PVC veri kablosu, DIN 47100 kodlu, bükümlü PE tekil damar çiftleri, RS422/ RS485 arayüz kablolaması için
RS485/RS422 için kablolar
Faydalar
- Genel bakır örgü elektriksel
paraziti en aza indirir - Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)
Uygulama alanı
- Saniyede 10 megabit'e kadar aktarım hızları olan kablo veri sistemleri için oldukça uygundur ve RS422 ile RS485 arayüzleri için onaylıdır.
- Sabit ve sınırlı esnek uygulamalar için
- Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
- Düşük, hassas sinyalleri ve yüksek bit oranları iletimi için sinyal, kontrol ve ölçüm kablosu
- UNITRONIC® Li2YCYv (TP) asgari ortalama çeper kalınlığı en az 1,8 mm olan, siyah, güçlendirilmiş dış kaplama (Yv) ile iç ve dış mekanlarda kullanımın yanı sıra takviyeli dış kaplamanın faydalı olduğunun kanıtlandığı uygulamalar için tasarlanmıştır
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm references / Approvals
- VDE 0812'ye göre
Ürün yapısı
- İletkenler: İnce çok telli saf bakır
- Polietilenden (PE) damar izolasyonu
- TP yapısı
- Kalaylı bakır örgü
- PVC dış kaplama
Dış kaplama rengi: gri (çakıl grisi/RAL 7032 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- DIN 47100, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite
- 800 Hz'de: maks. 60 nF/km
Endüktivite
- yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü
- Büklümlü iletken, ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
Kısa mesafe karışma zayıflaması
- 1 MHz'e kadar min. 50 dB
- 10 MHz'e kadar min. 40 dB
Test gerilimi
- Damar/damar: 2.000 V
- Damar/ekran: 1.000 V
Karakteristik empedans
- 100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.