LS çelik kablo bağları

LS stainless steel cable ties are due to the use of high quality steel (AISI 316) which is acid and corrosion resistant especially interesting for bundling cables in demanding environments.

LS 4.6x100 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Yiyecek & İçecekOil & GasRayDış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıIsı dayanımlıSoğuğa dirençliKorozyona dayanıklıAside dayanıklıIsı dayanımı

ULDNV

Ürün kodu Ürün açıklamasıLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Minimum gerilme mukavemeti (N/mm²)Adet / Paket
Polyester kaplamasız
61812947
LS 4.6x100100.0 x 4.62145.3100
61812948
LS 4.6x125125.0 x 4.63245.3100
61812949
LS 4.6x150150.0 x 4.64045.3100
61812950
LS 4.6x200200.0 x 4.65145.3100
61812960
LS 4.6x360360.0 x 4.610245.3100
61812970
LS 4.6x520520.0 x 4.615245.3100
61812980
LS 4.6x680680.0 x 4.620345.3100
61812990
LS 4.6x840840.0 x 4.625445.3100
61813000
LS 7.9x200200.0 x 7.951113.3100
61813010
LS 7.9x360360.0 x 7.9102113.3100
61813020
LS 7.9x520520.0 x 7.9152113.3100
61813030
LS 7.9x680680.0 x 7.9203113.3100
61813040
LS 7.9x840840.0 x 7.9254113.3100
61813050
LS 7.9x10101016.0 x 7.9305113.3100
Polyester kaplamalı
61813085
LSC 4.6x100100.0 x 4.62145.3100
61813086
LSC 4.6x125125.0 x 4.63245.3100
61813087
LSC 4.6x150150.0 x 4.64045.3100
61813088
LSC 4.6x200200.0 x 4.65145.3100
61813089
LSC 4.6x360360.0 x 4.610245.3100
61813090
LSC 4.6x520520.0 x 4.6152.045.3100
61813091
LSC 4.6x680680.0 x 4.6203.045.3100
61813092
LSC 4.6x840840.0 x 4.6254.045.3100
61813093
LSC 7.9x200200.0 x 7.951113.3100
61813094
LSC 7.9x360360.0 x 7.9102113.3100
61813096
LSC 7.9x520520.0 x 7.9152113.3100
61813097
LSC 7.9x680680.0 x 7.9203.0113.3100
61813098
LSC 7.9x840840.0 x 7.9254.0113.3100

Faydalar

  • Aside dayanıklı
  • Mükemmel kimyasal dayanıklılık
  • Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı
  • Emniyetli bilyeli kilit, kendinden kilitlenir
  • Düz bağlayıcı kafaları nedeniyle gerekli olan minimum alan

Uygulama alanı

  • FLEXIMARK® paslanmaz çelik plakalarının tespiti
  • Zorlu şartlara sahip sanayi kollarında kullanılabilir (örn. gaz ve petrol, raylı taşımacılık, gıda ve içecek sektörlerinde)
  • Korozyona ve kötü hava koşullarına karşı dirençli olduğundan, dış mekanlarda ve en zor şartlar altında kullanım için uygundur

Norm references / Approvals

  • DNV 2397
  • UL Dosya numarası: E193947
  • IEC 62275: 2006 uyarınca test edilmiştir
  • Achilles JQS sertifikalı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı

Talep üzerine

  • Diğer boyutlar talep üzerine sunulur

Malzeme

  • Aside karşı dayanıklı paslanmaz çelikten EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
  • Materyal kalınlığı: 0,26 mm

Sıcaklık aralığı

  • -80 °C ile +500 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.