FLEXIMARK® Paslanmaz çelik FCC
FLEXIMARK® Paslanmaz çelik işaretleyici FCC müşteriye özgü, üzerine baskı yapılmış, paslanmaz çelik işaretleme sistemidir. Delikleri açılmış, aside dayanıklı işaretleyiciler bir hafta içerisinde yerinize teslim edilir
Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Faydalar
- Aside dayanıklı
- Mükemmel kimyasal dayanıklılık
- Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı
- Çok uzun ömürlü
Uygulama alanı
- Zorlu çevre etkilerine ve kötü hava koşullarına karşı dayanıklıdır
- Raylı taşıma sanayii, gıda sanayii, rüzgar enerjisi sanayii, petrol ve gaz sanayileri
Norm referansları / Onaylar
- Achilles JQS sertifikalı
Not
- Markalamalar istenen metin ile teslim edilecektir (baskı hizmeti fiyata dahildir)
- Müşteriye özel veriler, siparişe paralel olarak Excel dosyası aracılığıyla sorumlu Lapp personeline e-posta ile gönderilir.
Sütun A: Satır 1 içeriği
Sütun B: Satır 2 içeriği
Sütun B veya C: İlgili yazı ile birlikte işaretleyici sayısı
Baskı işleri için şablon:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/ - İşaretleyicinin uzunluğu kullanılan karakterlerin sayısına bağlıdır
- Bütün karakterler büyük harf ile yazılmıştır
- Maks. karakter sayısı: tek satırlı işaretleyici: kısa boy 15, uzun boy 25 iki satırlı işaretleyici: kısa boy 30 (her satırda 15), uzun boy 50 (her satırda 25)
Dahil
- 1 PU= 1 markalama, mimimum satın alma miktarı yoktur
- Markalamalar teslim edilmeden önce sıralanır
- Ürün kodu belirtilen kablo bağları dahildir 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: Paslanmaz çelik kablo bağları LS 4,6-200 Ürün kodu.61812950)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo kodlama sistemi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001530
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo işaretleme sistemi
Boyutlar
- Karakter boyu: 4,2 mm
2 karakter arası mesafe: yakl. 1 mm - Delik çapı: 3,2 mm
Kablo bağı eni: azm. 7,9 mm
Not
- Boş sürüm Ürün No. 83251575 ve 83251576
Bilgi
- Kullanılabilecek karakterler: A-Ü 0-9 ͠͠͠ + - / . : , = topraklama işareti
Malzeme
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Sıcaklık aralığı
- -80 °C ile +500 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- Boş markalayıcılar "SP Metal baskı" üretim sayfasında bulunabilir. (Ürün kodu 83251575 ve 83251576)