SP Metallprint®
Faydalar
- Dar alanlarda kullanılabilir, küçük olduğu için yer kazandırır.
- Tek elle ve iki elle işletim
Uygulama alanı
- Metal plakalar için Stand kabartma makinesi
- Kablo ve bileşen markalama sistemi
- Dış mekân uygulamaları için
Ürün özellikleri
- Tek tip kabartma derinliği için basınç sınırı
- Klemens ile ayarlanabilir durdurma
- Çalışma tezgahının ayarlanabilir, otomatik beslemesi, baskı karakterleri arasında istenen aralıkların bırakılmasını sağlar
- Boş markalama: 50 markalama/PU
- Seçilen yazı tipi boyutu için kabartma çarkı dâhil kabartma makinesi.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Etiket yapıcı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000610
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yazı yazma cihazı
Genel
- Maks. levha boyutu: 140x90mm Maks. giriş derinliği: 90mm
- Yazı yüksekliği: 2, 3, 4 veya 5mm Kullanılabilir karakterler: A-Z, 0-9, +/-,
Not
- Ekipmanları boyutları: Y = 303 mm; kılıf alanı 145 x 120 mm
- Ağırlık: 6,5 kg
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz