M1011 Manuel Kabartma Baskı makinesi
M1011, kullanıcının kendi uç noktasında paslanmaz çelik ve alüminyum etiket hazırlamak için kullanılan sağlam bir kabartma etiket hazırlama el cihazıdır.
Faydalar
- Entegre zımba, kablo bağı veya vida delikleri açılmasını mümkün kılar
- Sıcaklığa karşı dayanıklı
- Hava koşulları etkilerine karşı dayanıklı
- Tuzlu suya karşı dayanıklı
Uygulama alanı
- Alüminyum ve paslanmaz çelik bantlar için sağlam el baskı cihazı
- Kablo ve bileşen markalama sistemi
- Hızlı, kolay ve kalıcı yerinde işaretleme
- Dış mekân uygulamaları için
Not
- 1 sayısı baskı çarkının üzerinde yok - Burada "I" harfi kullanılabilir
- M1011: Kabartma makinesi, kabartma çarkı, yapışkan tabakası bulunmayan alüminyum kabartma bant, yapışkan tabakası bulunmayan çelik kabartma bant, taşıma çantası, koruyucu çanta
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Etiket yapıcı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000610
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yazı yazma cihazı
Genel
- Harf yüksekliği: 4,7 mm
Not
- Delik açma çapı: 2 mm
- Kullanılabilecek karakterler: A-Z, 2-9, -, .
Malzeme
- Paslanmaz çelik: 14.301 (EN Standard), SAE Grade 304
- Şeritlerin kalınlığı: 0,12 mm
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- Garanti süresi 1 yıldır ancak, ürününüzün DYMO® ana sayfasına kaydıyla uzatılabilir.