FLEXIMARK® Paslanmaz çelik İşaret MR
FLEXIMARK® Zorlu ortamlarda kablo bağlarıyla kablo işaretlemek için aside dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiş MR ön kabartmalı karakter şeritleri
Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Faydalar
- Hızlı, kolay ve kalıcı yerinde işaretleme
Uygulama alanı
- Kablo ve bileşen markalama sistemi
- Karakter şeritlerini NM paslanmaz çelik karakter tutucuların içine iterek takmak için
- Markalayıcılar özel bakım gerektiren (petrol, gaz, demiryolları gibi) her türlü endüstride kullanılabilir.
Norm referansları / Onaylar
- Achilles JQS sertifikalı
Not
- Kiril karakterleri istek üzerine sunulur
Dahil
- Setler her karakterden 200 işaretleyiciye sahiptir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Boyutlar
- Yükseklik x genişlik: yaklaşık 9,5 x 6 mm
- Karakter yüksekliği: yakl. 6.8 mm
Malzeme
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Sıcaklık aralığı
- -80 °C ile +500 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz