FLEXIMARK® Paslanmaz çelik İşaret yuvası NM
FLEXIMARK® Karakter yerleştirme yerleri NM elektrik endüstrisinde kabloların ve bileşenlerin işaretlenmesi için paslanmaz çelik karakterlerin yerleştirilmesine hizmet eder.
PR 1 NM 7 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Faydalar
- Hızlı, kolay ve kalıcı yerinde işaretleme
Uygulama alanı
- Kablo ve bileşen markalama sistemi
- MR paslanmaz çelik karakterler takmak için
- Markalayıcılar özel bakım gerektiren (petrol, gaz, demiryolları gibi) her türlü endüstride kullanılabilir.
Norm referansları / Onaylar
- Achilles JQS sertifikalı
Not
- Kablo bağları (maks. 7,9 mm genişlik) veya vidalarla sabitlenebilir (maks. 3 mm çapa kadar)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Boyutlar
- Ölçülerdeki tolerans +/-1,5 mm.
Bilgi
- Yükseklik: yaklaşık 11 mm
- Vida deliği Ø: 3 mm
Malzeme
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Sıcaklık aralığı
- -80 °C ile +500 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz