FLEXIMARK® Paslanmaz çelik kiti
FLEXIMARK® Paslanmaz çelik kiti, zorlu ortamlarda yerinde markalama yapmak için ihtiyacınız olan herşeyi içeren bir kutudur, aside dayanıklı kulpları ve kabartmalı karakter şeritleri vardır.
Faydalar
- Kullanışlı kutusunda FLEXIMARK® paslanmaz çelik sisteminin temel ekipmanları
Uygulama alanı
- Kablo ve bileşen markalama sistemi
- Hızlı ve kolay yerinde montaj
- Markalayıcılar özel bakım gerektiren (petrol, gaz, demiryolları gibi) her türlü endüstride kullanılabilir.
Norm referansları / Onaylar
- Achilles JQS sertifikalı
Not
- Kutu içindeki tek parçalar ayrı olarak satın alınabilir. (örneğin özel penseler = ürün kodu: 61790180)
Dahil
- A-Ö / 0-9 karakterleri: 50 adet
- Özel karakterler +-/:.ü ve topraklama sembolü: 40 adet
- Boş karakter: 40 adet
- 286, 109, 83,1, 60,4 ve 48,8 mm uzunluklarında karakter yerleştirme yerleri (5 tanesi delikli ve 5 tanesi kablo bağları için sabitleme halkalı)
- Çelik kablo bağı 4,6x200: 10 adet
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Boyutlar
- Karakter şeritleri: 9.5 x 6 x 0,75 mm
- Box: 440 x 380 x 100 mm
Malzeme
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Sıcaklık aralığı
- -80 °C ile +500 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- Farklı tip kitlerle ilgili daha fazla bilgi için lütfen teknik döküman isteyiniz.