FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

FLEXIMARK® Kablo etiketleri PUR FCC kablo bağları ile kabloları adlandırmak için poliüretandan işaretleyicilerdir, diğerlerinin yanı sıra zor ortamlar için uygundur.

PUR 60x10, FLEXIMARK® içinde, örnek torbasında mevcuttur (Ürün No. M3251010)

Yiyecek & İçecekOil & GasDış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıRenkGenişlik x Uzunluk (mm)İşaretleyici / Paket
Merkezli sabitleme (1 kablo bağı ile)
83255364
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 23x30 YE Diamond FCCsarı20.0 x 30.01
83255369
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 20x30 WH Diamond FCCbeyaz20.0 x 30.01
Sola sabitleme (1 kablo bağı ile)
83255366
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 55x12 YE FCCsarı55.0 x 12.01
83255371
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 55x12 WH FCCbeyaz55.0 x 12.01
Her iki tarafa sabitleme (2 kablo bağı ile)
83255365
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 35x10 YE FCCsarı35.0 x 10.01
61800391
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 60x10 YE FCCsarı60.0 x 10.01
61800392
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x15 YE FCCsarı75.0 x 15.01
61800393
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x25 YE FCCsarı75.0 x 25.01
83255368
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 100x60 YE FCCsarı100.0 x 60.01
83255370
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 35x10 WH FCCbeyaz35.0 x 10.01
61800394
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 60x10 WH FCCbeyaz60.0 x 10.01
61800395
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x15 WH FCCbeyaz75.0 x 15.01
61800396
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x25 WH FCCbeyaz75.0 x 25.01
83255372
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 100x60 WH FCCbeyaz100.0 x 60.01
61800397
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 60x10 RD FCCkırmızı60.0 x 10.01
61800398
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x15 RD FCCkırmızı75.0 x 15.01
61800399
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x25 RD FCCkırmızı75.0 x 25.01
61800400
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 60x10 OG FCCturuncu60.0 x 10.01
61800401
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x15 OG FCCturuncu75.0 x 15.01
61800402
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x25 OG FCCturuncu75.0 x 25.01
61800403
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 60x10 BU FCCmavi60.0 x 10.01
61800404
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x15 BU FCCmavi75.0 x 15.01
61800412
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x25 BU FCCmavi75.0 x 25.01
61800406
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 60x10 BK FCCsiyah60.0 x 10.01
61800407
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x15 BK FCCsiyah75.0 x 15.01
61800413
FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR 75x25 BK FCCsiyah75.0 x 25.01

Faydalar

  • İyi UV dayanımı
  • Kimyasallara dayanıklı
  • Son derece esnek malzeme
  • Esnek malzeme, 1 veya 2 algılanabilir kablo bağı ile kolay montaja olanak sağlar

Uygulama alanı

  • Markalayıcılar özel bakım gerektiren (petrol, gaz, demiryolları gibi) her türlü endüstride kullanılabilir.
  • Plastik kablo bağları hatlara doğrudan monte edilebilir

Norm referansları / Onaylar

  • Extremely flame-retardant according to
    UL 94 V0
  • MIL 81531 ve MIL-STD-202G

Not

  • Markalamalar istenen metin ile teslim edilecektir (baskı hizmeti fiyata dahildir)
  • Tek veya iki sıra yazdırmak mümkündür
  • İstenen her metin uzunluğu mümkündür - Metin buna uygun olarak daha küçük yazdırılır
  • Müşteriye özel veriler, siparişe paralel olarak Excel dosyası aracılığıyla sorumlu Lapp personeline e-posta ile gönderilir.
    Sütun A: Satır 1 içeriği
    Sütun B: Satır 2 içeriği
    Sütun B veya C: İlgili yazı ile birlikte işaretleyici sayısı
    Baskı işleri için şablon:
    www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Dahil

  • 1 PU= 1 markalama, mimimum satın alma miktarı yoktur

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo kodlama sistemi

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001530
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo işaretleme sistemi

Renk seçeneği

  • Standart siyah metin siyah etiket, beyaz metin)

Malzeme

  • Halojensiz poliüretan

Sıcaklık aralığı

  • -50°C ila +100°C
  • Kısa süreliğine +125°C'ye kadar dayanıklı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz