FLEXIMARK® Cablelabel PUR

FLEXIMARK® Kablo etiketleri PUR kablo bağları ile kabloları adlandırmak için poliüretandan işaretleyicilerdir, diğerlerinin yanı sıra zor ortamlar için uygundur.

PUR 60x10, FLEXIMARK® içinde, örnek torbasında mevcuttur (Ürün No. M3251010)

Yiyecek & İçecekOil & GasRayDış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıRenkGenişlik x Uzunluk (mm)İşaretleyici / PaketPaket Miktarı
Merkezli sabitleme (1 kablo bağı ile)
83280275
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 20x30 YE Diamondsarı30.0 x 20.010001
83280276
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 20x30 WH Diamondbeyaz30.0 x 20.010001
Sola sabitleme (1 kablo bağı ile)
83280277
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 55x12 YEsarı12.0 x 55.010001
83280278
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 55x12 WHbeyaz12.0 x 55.010001
Her iki tarafa sabitleme (2 kablo bağı ile)
83280279
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 35x10 YEsarı10.0 x 35.010001
83260191
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 60x10 YEsarı10.0 x 60.010001
83260192
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 75x15 YEsarı15.0 x 75.010001
83260193
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 75x25 YEsarı25.0 x 75.05001
83255321
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 100x60 YEsarı60.0 x 100.02501
83280280
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 35x10 WHbeyaz10.0 x 35.010001
83260194
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 60x10 WHbeyaz10.0 x 60.010001
83260195
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 75x15 WHbeyaz15.0 x 75.010001
83260196
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 75x25 WHbeyaz25.0 x 75.05001
83255322
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 100x60 WHbeyaz60.0 x 100.02501
83280260FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 60x10 RDkırmızı10.0 x 60.010001
83280261
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 75x15 RDkırmızı15.0 x 75.010001
83280262
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 75x25 RDkırmızı25.0 x 75.05001
83280263
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 60x10 OGturuncu10.0 x 60.010001
83280264
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 75x15 OGturuncu15.0 x 75.010001
83280265
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 75x25 OGturuncu25.0 x 75.05001
83280266
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 60x10 BUmavi10.0 x 60.010001
83280267
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 75x15 BUmavi15.0 x 75.010001
83280268
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 75x25 BUmavi25.0 x 75.05001
83280269
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 60x10 BKsiyah10.0 x 60.010001
83280270
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 75x15 BKsiyah15.0 x 75.010001
83280271
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 75x25 BKsiyah25.0 x 75.05001
83280272
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 60x10 GNyeşil10.0 x 60.010001
83280273
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 75x15 GNyeşil15.0 x 75.010001
83280274
FLEXIMARK® kablo etiketi PUR 75x25 GNyeşil25.0 x 75.05001

Faydalar

  • İyi UV dayanımı
  • Kimyasallara dayanıklı
  • Son derece esnek malzeme
  • Esnek malzeme, 1 veya 2 algılanabilir kablo bağı ile kolay montaja olanak sağlar

Uygulama alanı

  • Markalayıcılar özel bakım gerektiren (petrol, gaz, demiryolları gibi) her türlü endüstride kullanılabilir.
  • Plastik kablo bağları hatlara doğrudan monte edilebilir

Norm referansları / Onaylar

  • Extremely flame-retardant according to
    UL 94 V0
  • MIL 81531 ve MIL-STD-202G

Not

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Tavsiye edilen şerit: Yazı rengi siyah: FTI-Y 60-360 BK (Ürün No. 83260201), Yazı rengi beyaz: FTI-X 55-300 WH (Ürün No. 83260260)
  • Müşteriye özgü baskılı: bkz. ürün FLEXIMARK® Kablo etiketi PUR FCC

Dahil

  • Etiket ruloları olarak teslim edilir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo kodlama sistemi

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001530
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo işaretleme sistemi

Renk seçeneği

  • Standart renk: sarı, beyaz
  • Also available in red, orange, blue, green and black

Malzeme

  • Halojensiz poliüretan

Sıcaklık aralığı

  • -50°C ila +100°C
  • Kısa süreliğine +125°C'ye kadar dayanıklı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz