FLEXIMARK® Wrapping labels TCK
FLEXIMARK® TCK Sarım etiketleri, bir termal transfer yazıcısı ile kabloların işaretlenmesi için üzerlerinde lamine folyo/koruyucu folyo bulunan, vinilden etiketlerdir
Faydalar
- Şeffaf folyo kısmı, baskılı bölümün aşınma, kirlenme ve çözücü maddelere karşı korunacağı şekilde, kablonun etrafına sarılır ve işaretlerin bulunduğu alanın üzerine yapıştırılır
- Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı
- Sıkı sarım sayesinde yerden tasarruf eder
Uygulama alanı
- For cable marking
Not
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- Tavsiye edilen şerit: R71 110-360 Reçine BK (Ürün No. 83259609)
Dahil
- Etiket ruloları olarak teslim edilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Yapışkan
- Akrilik bazlı kalıcı yapışkan
Renk seçeneği
- Beyaz veya sarı
Malzeme
- Halojen içermeyen polyester
- Kalınlık: 0,025 mm
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +125 °C
- Minimum çalışma sıcaklığı: +10 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz