FLEXIMARK® Flexiprint TF

FLEXIMARK® Flexiprint TF, tek damar markalamak ve fiber glas kabloların markalanması için kullanılan, montajı kolay ve çabuk markalayıcılardır.

TF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Kimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenMontaj süresiUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıRenkmm² içinA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)E (mm)İşaretleyici / PaketPaket Miktarı
Küçük ambalaj
83255011FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600beyaz0.25 - 0.7522,95,23,913,12,46001
83255012FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600beyaz0.75 - 1.5235,24,911,23,56001
83255013FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600beyaz1.5 - 2.5255,75,911,24,26001
83255014FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600beyaz2.5 - 6.02676,5115,56001
83255015FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600beyaz6.0 - 16.0411110,5178,42001
Büyük ambalaj
83254372FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YEsarı0.25 - 0.7522,95,23,913,12,420001
83254378
FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YEsarı0.75 - 1.5235,24,911,23,520001
83254354FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YEsarı0.75 - 1.5345,25223,520001
83254374FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YEsarı1.5 - 2.5255,75,911,24,220001
83254359FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YEsarı1.5 - 2.5365,76224,220001
83254375FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YEsarı2.5 - 6.02676,5115,520001
83254376FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YEsarı6.0 - 16.0411110,5178,410001
83254365FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WHbeyaz0.25 - 0.7522,95,23,913,12,420001
83254366FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WHbeyaz0.75 - 1.5235,24,911,23,520001
83254355FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YEbeyaz0.75 - 1.5345,25223,520001
83254367FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WHbeyaz1.5 - 2.5255,75,911,24,220001
83254360FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WHbeyaz1.5 - 2.5365,76224,220001
83254368FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WHbeyaz2.5 - 6.02676,5115,520001
83254369FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WHbeyaz6.0 - 16.0411110,5178,410001

Faydalar

  • Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı
  • Montajı kolay

Uygulama alanı

  • For single core marking
  • Fiber optik kabloları işaretleme
  • Montajdan önce işaretleme
  • 16,00 mm² üzerinde kablo kesitleri için, kablo bağları tek markalamaları takmak için kullanılabilir

Not

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Tavsiye edilen şerit: R71 110-360 Reçine BK (Ürün No. 83259609)
  • Normal tip: Maks. 7 karaktere kadar L Versiyonu (Örneğin LF1L): Maks. 15 karaktere kadar

Dahil

  • Etiket ruloları olarak teslim edilir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Renk seçeneği

  • Sarı
  • Also available in green, blue and red

Malzeme

  • Halojen içermeyen polyester
  • Kalınlık: 0,175 mm

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +125 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz