FLEXIMARK® transfer yazıcılar SQUIX ve EOS5*

FLEXIMARK® termal transfer yazıcılar SQUIX ve EOS 5, kalıcı ve kaliteli bir baskı için 300 dpi çözünürlükte ortadan merkezli termal transfer yazıcılardır.

İngilizce ücretsiz teknik destek hizmeti mevcuttur (Telefon: +4615577764, E-posta: support@fleximark.se)

CEULCCC

Ürün kodu Ürün tanımıPaket Miktarı
83259532
FLEXIMARK ® Termal Transfer Yazıcı EOS5/3001
83259602
FLEXIMARK® Termo yazıcı SQUIX 4/300M1
83259603FLEXIMARK® delikli kesici PCU400 SQUIX1

Faydalar

  • Yüksek baskı hızı (150 mm/san’a kadar)
  • Yüksek baskı çözünürlüğü: 300 dpi
  • FLEXIMARK® yazılımı ile kolay yol verme
  • Kolay bakım (etiket sensörünün temizlenmesi, baskı silindirinin ve baskı kafasının değiştirilmesi) otomatik olarak yapılabilir

Uygulama alanı

  • Çeşitli malzemeler üzerine baskı (başkalarının yanı sıra FLEXIMARK®makaron, kablo etiketi PUR ve TA köpük markalama)
  • Termal transfer baskısı yöntemi ile üzerine yazı yazılan yüzeyin silmeye ve çizilmeye karşı dayanıklılığı artar, yağlara ve kimyasallara karşı dirençli hale gelir

Not

  • Örneğin büzüşen hortumların kesilmesi için EOS 5 için opsiyonel kesme bıçağı kullanın
  • Transfer yazıcı SQUIX düz büzüşen hortumların delinmesi için opsiyonel delikli kesici kullanın

Dahil

  • FLEXIMARK® yazılımı
  • Kullanım kılavuzu ve servis el kitabı bulunan FLEXIMARK® transfer yazıcıları SQUIX veya EOS 5
  • Windows® sürücü
  • Güç beslemesi USB kablosu (uzunluk 1,8 m)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC001675
  • ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Faks/yazıcı/MFC aksesuarı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001675
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Faks/yazıcı/MFC aksesuarı

Boyutlar

  • SQUIX: 274 x 242 x 446 mm (Y x E x B)
  • EOS5: 245x264x412mm (YxExB)

Etiket ruloları

  • Malzeme kalınlığı:
    0,03-0,60 mm (SQUIX)
    0,05-0,60 mm (EOS5)
    Taşıyıcı genişliği:
    10-120 mm (SQUIX)
    10-116 mm (EOS5)
  • Azami nüve çapı Ø: 38,0-100,0mm (SQUIX) 38-76mm (EOS5)

Şeritler

  • Kablo çalışma uzunluğu azami 500 m (SQUIX) veya 360 m (EOS5)

Hız

  • EOS5: 150,00 mm/s'ye kadar
  • SQUIX: 300,00 mm/s'ye kadar

Ağırlık

  • SQUIX: 9,0 kg
  • EOS5: 5 kg

Malzeme

  • Etiketler veya bobinlerde kesintisiz malzeme

  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz