FLEXIMARK® Flexilabel TFL

FLEXIMARK® Flexilabel TFL, kabloları karakter yuvalarıyla etiketlemek veya montaj için kullanılan boş etiket rulolarıdır. Bunlara yazı, işaretleme yazılımımızın yardımı ile bir termal transfer yazıcı ile yazılır.

Kimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıRenkGenişlik x Yükseklik (mm)İşaretleyici / PaketPaket Miktarı
83263023
Flexilabel TFL 9,5x17,5 WHbeyaz9.5 x 17.52521
83263021
Flexilabel TFL 9,5x28 WHbeyaz9.5 x 28.05001
83263019
Flexilabel TFL 9,5x35 WHbeyaz9.5 x 35.010001
83263025
Flexilabel TFL 9,9x66 WHbeyaz9.9 x 66.010001
83263032
Flexilabel TFL 12x48 WHbeyaz12.0 x 48.02521
83263024
Flexilabel TFL 9,5x17,5 YEsarı9.5 x 17.52521
83263022
Flexilabel TFL 9,5x28 YEsarı9.5 x 28.05001
83263020
Flexilabel TFL 9,5x35 YEsarı9.5 x 35.010001
83263026
Flexilabel TFL 9,9x66 YEsarı9.9 x 66.010001
83263028
Flexilabel TFL 9,9x66 GNyeşil9.9 x 66.02521
83263029
Flexilabel TFL 9,9x66 BNkahverengi9.9 x 66.02521
83263030
Flexilabel TFL 9,9x66 RDkırmızı9.9 x 66.02521
83263031
Flexilabel TFL 9,9x66 BKsiyah9.9 x 66.02521

Faydalar

  • PTE, PTEF ve CAB karakter tutucular için uygun etiketler (bkz. "Karakter tutucular ve aksesuarlar")
  • IP20 - IP40 ortamları için uygundur, örneğin kamu binalarında (okullar, ofis binaları, hastaneler veya alışveriş merkezleri)

Uygulama alanı

  • Montaj etiketleri
  • For cable marking

Not

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Dahil

  • Etiket ruloları olarak teslim edilir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Renk seçeneği

  • Beyaz veya sarı
  • Talep üzerine: Sarı, yeşil, mavi, kırmızı, kahverengi, siyah

Malzeme

  • Halojen içermeyen polyester
  • Polipropilen lamine

Sıcaklık aralığı

  • -20°C ila + 80°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz