FLEXIMARK® Kablo etiketi algılanabilir

FLEXIMARK® Kablo etiketleri algılanabilir işaretleyicilerdir, polieter bazlı bir TPU karışımından ekstrüde. En yaygın metal ve X ışın detektörlerinin işletimi için optimize edilmiştir.

Yiyecek & İçecekMekanik ve tesisat mühendisliğiOil & GasDış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenUV-dayanım

FDA

Ürün kodu Ürün tanımıRenkGenişlik x Uzunluk (mm)İşaretleyici / PaketPaket Miktarı
Her iki tarafa sabitleme (2 kablo bağı ile)
83280290
FLEXIMARK® kablo etiketi algılanabilir 60x12 BUmavi12.0 x 60.010001
83280291
FLEXIMARK® kablo etiketi algılanabilir 75x15 BUmavi15.0 x 75.010001
83280292
FLEXIMARK® kablo etiketi algılanabilir 75x25 BUmavi25.0 x 75.05001
Merkezli sabitleme (1 kablo bağı ile)
83280293
FLEXIMARK® kablo etiketi algılanabilir 20x30 BU elmasmavi20.0 x 30.010001

Faydalar

  • Malzemedeki en küçük metal parçacıklar sayesinde X ışınları veya manyetik metal detektörleri ile tespit edilebilir. Bir etiket yanlışlıkla doğrudan gıda ürünlerinin üretim ortamına ulaşırsa, yeri daha kolay belirlenebilir. Böylece masraflı tesis duraklamaları önlenebilir
  • Ürün kullanımı, gıda işleme şirketlerinin HACCP konseptini (Hazard Analysis Critical Control Point) uygulamasına yardımcı olur
  • Termal transfer baskı yöntemi, aşındırıcı medyalara, mikroorganizmalara ve yağlara mukavemetli, uzun ömürlü, silmeye ve çizilmeye karşı dayanıklı etiketler üretir
  • +115°C'ye kadar sıcaklıklara karşı kısa süreli ve hidrolize karşı dayanıklıdır, sıcak su veya buharın söz konusu olduğu sık temizlik proseslerinde önem taşıyan bir özellik
  • Esnek malzeme, 1 veya 2 algılanabilir kablo bağı ile kolay montaja olanak sağlar

Uygulama alanı

  • Zorlu endüstrilerde tekli damarların, hatların ve bileşenlerin işaretlenmesi için. Tipik kullanım alanları gıda endüstrisi ve paketleme tesisleridir
  • FLEXIMARK® termal transfer yazıcıları ile baskı yapılabilir
  • FLEXIMARK® yazılımı 11.0 ile baskı yapıllabilir
  • Dış mekan için uygun.

Norm referansları / Onaylar

  • UL94 HB uyarınca aleve dirençli
  • FDA 21 CFR – GRAS (General Recognized as Safe) ile uyumlu ve böylece "genel olarak güvenli olarak kabul edilmiştir". Kuzey Amerika'da gıda ve içecek endüstrisi için kalite standardı
  • Özellikle Avrupa'da gıda ve içecek endüstrisi için plastik malzemeler ve nesneler hakkında Yönetmelik (AB) No. 10/2011 ile uyumlu

Not

  • Gıda maddelerinden kolayca ayırmak için mavi renkte
  • Tavsiye edilen renkli bant:
    Yazı rengi siyah: FTI-HX105-300 BK (Ürün no.
    83260203), Yazı rengi beyaz: FTI-X-CO-110x300 WH (Ürün no. 83260264)

Dahil

  • Etiket ruloları olarak teslim edilir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo kodlama sistemi

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001530
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo işaretleme sistemi

Malzeme

  • Halojensiz poliüretan (TPU)

Sıcaklık aralığı

  • -40°C ila +105°C
  • Kısa süreliğine +115°C da dayanıklıdır

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz