Temel Bağlantı kablo Bağı
Faydalar
- Bazlara, yağlara, greslere, yağ türevlerine ve aromatik solventlere karşı yüksek dayanıklılık
- Morötesine dayanıklı (siyah tip)
Uygulama alanı
- Birçok uygulama için çok amaçlı kablo bağı
Norm references / Approvals
- E dosya numarası: E352714
- UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı
Malzeme
- Polyamid 6.6
- Halojen içermeyen
Sıcaklık aralığı
- -40°C ila +85°C Kurulum sıcaklığı: -10°C ila +60°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.