Ty-Fast®kablo bağı
The TY - FAST® cable tie made of PA 6.6 is the standard cable tie for many applications It is fulfilling several approbations.
Faydalar
- The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength
- Sure grip tab keeps the tail from popping out while being
threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool
Uygulama alanı
- Birçok uygulama için çok amaçlı kablo bağı
Norm references / Approvals
- Dosya numarası: E49405, tabloya bakın
- UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı
Malzeme
- Polyamid 6.6
- Halojen içermeyen ve silikon içermeyen
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +85 °C
- TY-FAST® ABB nin tescilli ticari markasıdır.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.