Ty-Rap®Kablo bağı, çelik dilli
Faydalar
- Yüksek mukavemet zorlu koşullar altında bile sabittir: aşırı sıcaklık aralıkları, nem ve aşırı soğuk
- Kilit, darbe ve titreşimlere karşı dayanıklıdır
- Çelik bıçak bağ kafasına sabitlenir ve korozyona dayanıklı, anti-manyetik çelikten (tip 316) yapılmıştır
Uygulama alanı
- Zorlu ortamlar için iyi kaliteli,çelik tırnaklı kablo bağı
Norm references / Approvals
- UL file number TY-RAP®: E49405, see table
- UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu
Dahil
- "B" ilavesi (örn. TYB24 M) ile işaretlenmiş olan ürünler, kablo bağlarının çıkarmak için uygun konumda düzenlenmiş olduğu, kullanışlı iş kutusu içerisinde teslim edilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı
Renk seçeneği
- Doğal renk
Malzeme
- Polyamid 6.6
- Halojen içermeyen ve silikon içermeyen
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +85 °C
- B = kutu, aksi takdirde plastik torba
- TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.