TY-RAP® Railway
TY - RAP® Railway kablo bağı, PA 6.6'den imal edilmiş bir kablo bağıdır. Halojen içermez ve bu nedenle özellikle kamusal binalar, havaalanları, hastaneler vb. gibi ortamlarda kullanım için uygundur. DIN EN 45545-2 HL2 sertifikası sayesinde raylı taşıt trafiğinde kullanım mümkündür.
- Demiryolu uygulamaları için kablo bağı
- Hazard Level: HL 2
Faydalar
- Kablo bağının özel dizaynı en ekstrem uygulamalarda bile maksimum dayanımı ve güvenliği garanti eder
- Çelik tırnak, güvenli ve dayanıklı bağlama sağlar
- Kilit, darbe ve titreşimlere karşı dayanıklıdır
- UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı
Uygulama alanı
- Metrolar ve trenler
- Özel mekanik ve kimyasal dayanıklılığa yönelik yüksek gereksinimler olan alanlarda
- İnsanların ve diğer eşyaların güvenliğinin ilk sırada olduğu her yerde
- Halka açık insan yoğun alanlarda
Ürün özellikleri
- Çelik bıçak bağ kafasına sabitlenir ve korozyona dayanıklı, anti-manyetik çelikten (tip 316) yapılmıştır
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2
- NFF 16-101: I3F1
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı
Renk seçeneği
- Doğal renk
Malzeme
- Polyamid 6.6
- Halojen içermeyen ve silikon içermeyen
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +85 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.